|
|
|
A9E18031
Tryckknapp, Acti9 iPB, röd, med 1 slutande kontakt 20 A, märkspänning 250 V AC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iPB
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tryckknapp
|
Enhetens korta namn
|
iPB
|
Standarder
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Teknisk data
Kontaktbestyckning
|
1 NC
|
[Ie] märkdriftström
|
20 A
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
|
Manövertyp
|
1 tryckknapp röd
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Uppåt: Clario
Uppåt: Librio
Uppåt: Prodis
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
82 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
71,5 mm
|
Färg
|
Vit
|
Elektrisk livslängd
|
30000 cycles AC 50/60 Hz AC-22:
|
Anslutningar - plintar
|
Överlappande tunnelplint0,5 mm² solid 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint0,5 mm² flexibel 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint0,5 mm² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² solid 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Miljö
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
39,300 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
527,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,162 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|