Schneider-Electric
 
A9E18032 bild- scope
A9E18032
Tryckknapp, Acti9 iPB, grå, med 1 slutande kontakt 20 A, märkspänning 250 V AC, 1 modul
E-nummer E-nummer: 
2112491
EAN-kod EAN-kod: 
3606480088247
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti 9 iPB
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Enhetens korta namn iPB
Standarder IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
Teknisk data
Kontaktbestyckning 1 NO
[Ie] märkdriftström 20 A
Ue märkspänning 250 V AC
Manövertyp 1 tryckknapp Grå
Montagesätt Fast
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Uppåt: Clario
Uppåt: Librio
Uppåt: Prodis
9mm modul 2
Höjd 82 mm
Bredd 18 mm
Djup 71 mm
Färg Vit
Elektrisk livslängd 30000 cycles AC 50/60 Hz AC-22:
Anslutningar - plintar Överlappande tunnelplint0,5 mm² solid 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint0,5 mm² flexibel 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint0,5 mm² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² solid 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint2,5 mm² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skallängd 9 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Miljö
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 38,800 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 23,300 cm
Förpackning 2 vikt 517,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 5,074 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor