Schneider-Electric
 
A9E18071 bild- scope
A9E18071
Omkopplare, Acti9 iSSW, 20 A, 1 P, 0-1, med 2 växlande kontakter, märkspänning 250 V AC, 1 modul
E-nummer E-nummer: 
2112481
EAN-kod EAN-kod: 
3606480088483
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti 9 iSSW
Typ av produkt eller komponent Reservkraftsomkopplare
Enhetens korta namn iSSW
Enhetsapplikation Elektrisk kretsstyrning
Antal poler 2P
Kontaktbestyckning 2 C/O
Ue märkspänning 250 V AC 50/60 Hz
Standarder IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Teknisk data
[Le] märkdriftström 20 A
Manövertyp Vippa 2 positioner
Märkning 0 - 1
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 4
Höjd 82 mm
Bredd 36 mm
Djup 75 mm
Färg Vit
Elektrisk livslängd 30000 cycles cos Phi = 0.8 AC-22:
Anslutningar - plintar Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5…2,5 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5…2,5 mm² solid utan ändhylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skallängd 9 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalisation 2
Föroreningsgrad 3
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 7,5 cm
Förpackning 1 vikt 88 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 9,6 cm
Förpackning 2 bredd 8 cm
Förpackning 2 djup 23 cm
Förpackning 2 vikt 594 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 5,888 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor