|
|
|
A9E18074
Omkopplare, Acti9 iSSW, 20 A, 2 P, med 3 lägen 1-0-2, 2 växlande kontakter, märkspänning 250 V AC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iSSW
|
Typ av produkt eller komponent
|
Reservkraftsomkopplare
|
Enhetens korta namn
|
iSSW
|
Enhetsapplikation
|
Elektrisk kretsstyrning
|
Antal poler
|
2P
|
Kontaktbestyckning
|
2 C/O
|
Ue märkspänning
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
Teknisk data
[Le] nominell märkdriftström
|
20 A
|
Manövertyp
|
Vippa 3 positioner
|
Märkning
|
1 - 0 - 2
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
82 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
75 mm
|
Färg
|
Vit
|
Elektrisk livslängd
|
30000 cycles cos Phi = 0.8 AC-22:
|
Anslutningar - plintar
|
Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5…2,5 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5…2,5 mm² solid utan ändhylsa 2 kabel (kablar)
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
88,500 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
583,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,673 kg
|
Hållbarhetsinformation
BVB
|
Rekommenderad
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|