Schneider-Electric
 
A9E18321 bild- scope
A9E18321
Signallampa Acti9 iIL, grön LED med 100000 timmars brinntid, 110 - 230 V AC, 1 modul
E-nummer E-nummer: 
2112505
EAN-kod EAN-kod: 
3606480088339
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti 9 iIL
Typ av produkt eller komponent Kontrollampa norm
Enhetens korta namn iIL
[Us] matningsspänning 110...230 V AC vid 50/60 Hz
110...130 V DC
Teknisk data
Indikator ljus 1 LED grön, 0,3 W) 100000 h
Montagesätt Fast
Montagefästen Symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Uppåt: Prodis
9mm modul 2
Höjd 82 mm
Bredd 18 mm
Djup 69,5 mm
Färg Vit (RAL 9003)
Hjälpkontaktsplint Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) solid 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) solid 2,5 mm²
Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) flexibel 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel 2,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel med hylsa 2,5 mm²
Kabelns skallängd 9 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Miljö
Standarder IEC 60947-5-1
IP-kapslingsklass IP2
IPxx B
Föroreningsgrad 3
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 38,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 23,500 cm
Förpackning 2 vikt 514,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 5,124 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Bd351b7c-f5e5-4f0e-9cb7-9a76a501b629
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor