Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9E18327 |
Schneider-Electric
 
A9E18327 bild- scope
A9E18327
Signallampa, Acti9 iIL, för 3-fas spänningsindikering, röd LED med 100000 timmars brinntid, 110-230 V AC, 1 modul
E-nummerE-nummer: 
2112515
EAN-kodEAN-kod: 
3606480088391
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti 9 iIL
Typ av produkt eller komponent Kontrollampa norm
Enhetens korta namn iIL
[Us] matningsspänning 230...400 V AC vid 50/60 Hz
Teknisk data
Indikator ljus 3 LED röd, 0,9 W) 100000 h
Montagesätt Fast
Montagefästen Symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Uppåt: Prodis
9mm modul 2
Höjd 82 mm
Bredd 18 mm
Djup 69,5 mm
Färg Vit (RAL 9003)
Hjälpkontaktsplint Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) solid 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) solid 2,5 mm²
Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) flexibel 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel 2,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel med hylsa 2,5 mm²
Kabelns skallängd 9 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Miljö
Standarder IEC 73
IEC 1000-4
IP-kapslingsklass IP2
IPxx B
Föroreningsgrad 3
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,700 cm
Förpackning 1 djup 6,800 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 9,700 cm
Förpackning 2 djup 23,200 cm
Förpackning 2 vikt 631,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 6,372 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Bd351b7c-f5e5-4f0e-9cb7-9a76a501b629
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor