|
|
|
A9E18330
Signallampa Acti9 iIL, röd LED med 100000 timmars brinntid, 12-48 V AC/DC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iIL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontrollampa norm
|
Enhetens korta namn
|
iIL
|
[Us] matningsspänning
|
12...48 V AC vid 50/60 Hz
12...48 V DC
|
Teknisk data
Indikator ljus
|
1 LED röd, 0,3 W) 100000 h
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
Symmetrisk DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Uppåt: Prodis
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
82 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
69,5 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Hjälpkontaktsplint
|
Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) solid 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) solid 2,5 mm²
Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) flexibel 0,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel 2,5 mm²
Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel med hylsa 2,5 mm²
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP2
IPxx B
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
39,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
523,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,342 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Bd351b7c-f5e5-4f0e-9cb7-9a76a501b629
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|