Schneider-Electric
 
A9F03163 bild- scope
A9F03163
Dvärgbrytare, Acti9 iC60N, 1 P, 63 A, B-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2
E-nummer E-nummer: 
2112011
EAN-kod EAN-kod: 
3606480439759
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Enhetsapplikation Distribution
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iC60
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn iC60N
Antal poler 1P
Antal skyddade poler 1
[In] märkström 63 A
Typ av nät DC
AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod B
Brytförmåga 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 72 V DC
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 100...133 V AC 50/60 Hz
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med EN 60898-1
Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN 60898-1
Ja överensstämmer med EN 60947-2
Ja överensstämmer med IEC 60898-1
Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Standarder IEC 60898-1
EN 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 4 x In +/- 20 %
[ICS] servicebrytförmåga 27 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % överensstämmer med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Begränsningsklass 3 överensstämmer med EN 60898-1
3 överensstämmer med IEC 60898-1
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN 60947-2
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Trip indikering
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 91 mm
Bredd 18 mm
Djup 78,5 mm
Produktens vikt 0,125 kg
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Anslutningar - plintar Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…35 mm² solid
Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…25 mm² flexibel
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 3,5 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Utan
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 128,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 9,500 cm
Förpackning 2 djup 22,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,592 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 17,909 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ab821a14-6239-43ab-b748-2b8b195105c4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 31
Logistik information
Ursprungsland BG
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor