|
|
|
A9F94340
Dvärgbrytare, Acti9 iC60L, 3 P, 40 A, C-kurva, brytförmåga 15 kA vid 400 VAC enligt EN60898, 20 kA enligt EN60947-2
|
|
|
Produktdata
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iC60
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
iC60L
|
Antal poler
|
3P
|
Antal skyddade poler
|
3
|
[In] märkström
|
40 A
|
Typ av nät
|
DC
AC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Brytförmåga
|
15000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 400 V AC 50/60 Hz
70 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 102...144 V DC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med EN 60947-2
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN 60898-1
Ja överensstämmer med EN 60947-2
Ja överensstämmer med IEC 60898-1
Ja överensstämmer med IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
8 x In +/- 20 %
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
18 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
18 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % överensstämmer med EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 125...180 V DC
20 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 125...180 V DC
|
Begränsningsklass
|
3 överensstämmer med EN 60898-1
3 överensstämmer med IEC 60898-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN 60947-2
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
Trip indikering
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Topp eller botten: ja
|
9mm modul
|
6
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
54 mm
|
Djup
|
78,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,375 kg
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles
|
Anslutningar - plintar
|
Enkel anslutning (topp eller botten) 1…35 mm² solid
Enkel anslutning (topp eller botten) 1…25 mm² flexibel
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
3,5 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Separat block
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med EN 60947-2
3 överensstämmer med IEC 60947-2
|
Överspänningskategori
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
373,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,577 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
17,784 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
62
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|