|
|
|
A9L16299
Överspänningsskydd, Acti9 iQuick PRD 8r, 3 P, med frånskiljare, typ 2+3, signalkontakt för förbrukat skydd, 6,5 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iQuick PRD
|
Typ av produkt eller komponent
|
Överspänningsskydd med kassetter
|
Enhetens korta namn
|
iQuick PRD8r
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Standarder
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Kvalitetsmärkning
|
NF
KEMA-KEUR
|
Antal poler
|
3P
|
Fjärrsignalering
|
Med
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 SD (1 C/O)
|
Ventilavledare typ
|
Elektriska distributionsnät
|
Jordningssystem
|
TN-C
IT 230
|
Teknisk data
Överspänningsskydd typ
|
Typ 2 + 3
|
Ventilavledare teknik
|
MOV
|
Ue märkspänning
|
400 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
|
[In] nominell urladdningsström
|
Normalt läge: 2 kA (L/PE)
Differentiell läge: 2 kA (L/N)
|
[Imax] maximal urladdningsström
|
Normalt läge: 8 kA L/PE
|
[Uoc] spänning öppen krets
|
10 kV typ 3 normalt läge L/PE
|
[Uc] maximal kontinuerlig spänning
|
Normalt läge: 350 V L/PE
|
[Up] skyddsspänningsnivå
|
Normalt läge <1,4 kV typ 3 L/PE
Normalt läge <1,2 kV typ 2 L/PE
|
Enhetsfrånskiljare
|
Integrerad effektbrytare - Icu 25 kA
|
Signalkretsspänning
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagesätt
|
Clip-on (DIN-skena)
|
9mm modul
|
12,7
|
Höjd
|
94 mm
|
Bredd
|
113,6 mm
|
Djup
|
75,9 mm
|
Produktens vikt
|
0,67 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (nedåt) 2,5…25 mm²
Tunnelplint (uppåt) 2,5…25 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
2,5 N.m
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
734,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,229 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Dd90bce9-1d16-4df9-91d8-340c3089dc52
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
6
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|