|
|
|
A9L16311
Utbytespatron, Acti9 iQuick PRD, C20-350, för överspänningsskydd iQuick PRD
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Säkring
|
Enhetens korta namn
|
C20-350
|
Ventilavledare typ
|
Elektriska distributionsnät
|
Standarder
|
IEC 61643-1
EN 61643-11
|
Produktcertifieringar
|
KEMA-KEUR
NF
|
Teknisk data
Överspänningsskydd typ
|
Typ 2
|
Ventilavledare teknik
|
MOV
|
Produktdestination
|
Surge protection device iQuick PRD20r
|
Jordningssystem
|
TT
TN
|
Ue märkspänning
|
230 V AC 50 Hz
|
Nominell urladdningsström
|
5 kA
|
Maximal utlösningsström
|
20 kA
|
[Uc] maximal kontinuerlig spänning
|
350 V
|
[Up] skyddsspänningsnivå
|
<1,2 kV typ 2
|
Lokal indikering
|
Flagga (Vit/röd)
|
Montagesätt
|
Plug-in
|
Montagefästen
|
In SPD modul
|
9mm modul
|
1,3
|
Höjd
|
50 mm
|
Bredd
|
12 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Material
|
PBT (polybutylen tereftalat)
|
Svarstid
|
< 25 ns
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld:
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
60 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
11 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
804 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
7,949 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Dd90bce9-1d16-4df9-91d8-340c3089dc52
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|