Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9L20100 |
Schneider-Electric
 
A9L20100 bild- scope
A9L20100
Överspänningsskydd, Acti9 iPRD 20, 1 P, typ 2, 1 modul
E-nummerE-nummer: 
5270129
EAN-kodEAN-kod: 
3606480506505
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iPRD
Typ av produkt eller komponent Överspänningsskydd med kassetter
Enhetens korta namn iPRD20
Enhetsapplikation Distribution
Standarder EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Produktcertifieringar CE
Kvalitetsmärkning KEMA-KEUR
NF
Antal poler 1P
Fjärrsignalering Utan
Ventilavledare typ Elektriska distributionsnät
Jordningssystem IT 230
TN-C
Teknisk data
Överspänningsskydd typ Typ 2
Ventilavledare teknik MOV
Ue märkspänning 230 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
[In] nominell urladdningsström Normalt läge: 5 kA (L/PE)
Normalt läge: 5 kA (N/PE)
[Imax] maximal urladdningsström Normalt läge: 20 kA L/PE
[Uc] maximal kontinuerlig spänning Normalt läge: 350 V L/PE
Normalt läge: 350 V N/PE
[Up] skyddsspänningsnivå Normalt läge <1,1 kV typ 2 L/PE
[Ut] tillfällig överspänning 337 V L/N 5 s motstå
1200 V N/PE 200 ms felsäkert läge
Enhetsfrånskiljare Tillhörande effektbrytare iC60N 20 A kurva C - Icu 10 kA
Tillhörande effektbrytare iC60H 20 A kurva C - Icu 15 kA
Tillhörande effektbrytare iC60L 20 A kurva C - Icu 25 kA
Tillhörande effektbrytare NG125H 20 A kurva C - Icu 36 kA
Tillhörande effektbrytare NG125L 20 A kurva C - Icu 50 kA
Tillhörande säkring gG 40 A - Icu 15 kA
Tillhörande säkring gG 80 A - Icu 50 kA
Montagesätt Clip-on (DIN-skena)
9mm modul 2
Höjd 85 mm
Bredd 18 mm
Djup 69 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Färg Vit (RAL 9003)
[Ipe] Restström 0,6 mA
0,003 mA
Anslutningar - plintar Tunnelplint (nedåt) 2,5…35 mm²
Tunnelplint (uppåt) 2,5…35 mm²
Åtdragningsmoment 2,5 N.m
Miljö
IK-skyddsgrad IK03 conforming to IEC 62262
Relativ fuktighet 5…95 %
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,2 cm
Förpackning 1 bredd 2,2 cm
Förpackning 1 djup 9,2 cm
Förpackning 1 vikt 128,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,5 cm
Förpackning 2 bredd 10 cm
Förpackning 2 djup 28 cm
Förpackning 2 vikt 1,6 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 14,947 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months