Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9L40102 |
Schneider-Electric
 
A9L40102 bild- scope
A9L40102
Utbytespatron, Acti9 iPRD 40, 40-350, för överspänningsskydd iPRD40 och iPRD40r
E-nummerE-nummer: 
5270146
EAN-kodEAN-kod: 
3606480506604
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Säkring
Enhetens korta namn C40-350
Ventilavledare typ Elektriska distributionsnät
Standarder EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Kvalitetsmärkning CE
Teknisk data
Överspänningsskydd typ Typ 2
Ventilavledare teknik MOV
Produktdestination Surge protection device iPRD40r
Surge protection device iPRD40
Jordningssystem TN
TT
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
Nominell urladdningsström 15 kA
Maximal utlösningsström 40 kA
[Uc] maximal kontinuerlig spänning 350 V
[Up] skyddsspänningsnivå <1,4 kV typ 2
Lokal indikering Flagga (Vit/röd)
Montagesätt Plug-in
Montagefästen In SPD modul
9mm modul 2
Höjd 57 mm
Bredd 18 mm
Djup 56 mm
Produktens vikt 0,051 kg
Färg Vit (RAL 9003)
Material PBT (polybutylen tereftalat)
Svarstid < 25 ns
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 infälld:
Relativ fuktighet 5…90 %
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,2 cm
Förpackning 1 bredd 7,4 cm
Förpackning 1 djup 9,4 cm
Förpackning 1 vikt 72 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8 cm
Förpackning 2 bredd 10 cm
Förpackning 2 djup 28 cm
Förpackning 2 vikt 927 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 8,87 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor