Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9MEM1542 |
Schneider-Electric
 
A9MEM1542 bild- scope
A9MEM1542
Energimätare, PowerTag, trådlös kommunikation (ZigBee), 3-pol + N, 63A, för dvärgbrytare typ Acti9, undersida
E-nummerE-nummer: 
4262740
EAN-kodEAN-kod: 
3606480909177
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Powerlogic
Produktnamn PowerTag A9 M63
Typ av produkt eller komponent Energisensor
Pol 3P + N
Maximal ström [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Specifik produktanvändning Strömövervakning
Larm överbelastning
Lastövervakning
Kostnadsfördelning
Energihantering
Produktkompatibilitet Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Serie kompatibilitet Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi 9 C32N
Multi 9 Multi 9 C65
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti 9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti9 iC enkelanslutning
Typ av mätning Spänning
Effektfaktor
Aktiv effekt
Aktiv energi
Ström
Noggrannhetsklass Klass 1 ström överensstämmer med IEC 61557-12
Klass 0,5 spänning överensstämmer med IEC 61557-12
Klass 1 Aktiv effekt överensstämmer med IEC 61557-12
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
Klass 1 effektfaktor överensstämmer med IEC 61557-12
Placering (vid montage) Botten
Montagefästen På brytare
Produktdestination Fördelningscentral
IP-kapslingsklass Spänningsförlust med uppmätt ström vid spänningsförlust
Överföringsbärarmedium Radiofrekvens 2,4…2,4835 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Maximal utsläppseffekt 10 mW
Teknisk data
Montagesätt Med skruv (anslutningar)
Elektrisk anslutning (spänningsavkänning och strömförsörjning) Kontaktdon tand
Tvärsnitt kabel 1 solid kabel 1,5…16 mm²
2 fåtrådig kabel 1,5…2,5 mm²
2 solid kabel 1,5…2,5 mm²
1 fåtrådig kabel 1,5…16 mm²
Matningsspänning 220...240 V AC, +/- 20%, mellan fas och nolla
380...415 V AC, +/- 20%, mellan faser
Nätverksfrekvens 50 Hz
60 Hz
Maximal strömförbrukning 2 VA
Standarder IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Höjd 16,5 mm
Bredd 72 mm
Djup 43 mm
Produktens vikt 35 g
Färg Vit (RAL 9003)
Miljö
Kvalitetsmärkning CE
Direktiv 2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Överspänningskategori III conforming to IEC 61010-1
Mätningskategori Kategori III överensstämmer med IEC 61010-2-030
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK05
Föroreningsgrad 3
Relativ fuktighet 0…95 % vid 45 °C överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationsbeständighet 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Elektromagnetisk kompabilitet Industrial electromagnetic environment överensstämmer med IEC 61326-1
Radiated EMC överensstämmer med ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetisk emission överensstämmer med IEC 62311
Miljöegenskaper Dammsäker klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Saltdimma klass 3C2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Inomhusbruk
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 64,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,340 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 3ff820be-101a-4532-9ce9-8fe0b7e507b4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 29
Logistik information
Ursprungsland LV