|
|
|
A9MEM2055
Energimätare, Acti9, iEM2000, iEM2055, enfas för direktmätning upp till 45A, med display och modbus, MID godkänd
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM2000
|
Enhetens korta namn
|
iEM2055
|
Typ av produkt eller komponent
|
Energimätare
|
Teknisk data
Antal poler
|
1P + N
|
Typ av mätning
|
Aktiv och reaktiv energi
Aktiv och reaktiv effekt
Effektfaktor
Ström
Spänning
Frekvens
Skenbar effekt
|
Mätningstyp
|
Aktiv, reaktiv, skenbar energi (4-kvadrant)
|
Enhetsapplikation
|
Underdebitering
Multi-tariff
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
B klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
Klass 2 reaktiv energi överensstämmer med IEC 62053-23
|
Ingångstyp
|
Direkt ingång
|
Maximum current [Imax]
|
45 A
|
[Ib] grundström
|
5 A
|
Märkström
|
45 A
|
Märkspänning
|
230 V - 15...10 %
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
|
Mätområde frekvens
|
45…55 Hz
|
Teknologityp
|
Elektronisk
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Provtagningstakt
|
32 prover/cykel
|
Mätström
|
0,25…45 A
|
Displaysiffror
|
6
|
Maximalt mätt värde
|
9999.99 kWh
99999.9 kWh
|
Tariffingång
|
Tariff (2)
|
Kommunikations protokoll
|
Modbus RTU vid 1200...9600 bit/s jämn/udda eller inget
|
Stöd för kommunikationsport
|
Skruvanslutningar: RS485
|
Lokal indikering
|
Röd LED: mätning och aktivitet 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
|
Digitala ingångar
|
0
|
Digital outputs
|
1 puls energy monitoring:
|
Impulsvaraktighet
|
11.2...32 ms
|
Matningsspänning
|
195...253 V AC 50 Hz
|
Maximal effektförbrukning i VA
|
10 VA vid 240 V AC
|
Maximal effektförbrukning i W
|
2 W
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV 1.2/50 µs
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: tunnelplintar (botten) 1 8…10 mm² kabel (kablar)
Effektkrets: tunnelplintar (topp) 1 8…10 mm² kabel (kablar)
Pulsutgång: skruvanslutning (topp) 1 2,5 mm² kabel (kablar)
Kommunikation: skruvanslutning (botten) 1 2,5 mm² kabel (kablar)
|
Åtdragningsmoment
|
0,35 N.m effektkrets: 2,2 mm Platt skruvmejsel
0,1 N.m pulsutgång: 1,3 mm Platt skruvmejsel
0,1 N.m kommunikation: 1,3 mm Platt skruvmejsel
|
Kabelns skallängd
|
Effektkrets: 7,5 mm
Pulsutgång: 7 mm
Kommunikation: 7 mm
|
Standarder
|
IEC 62053-21
IEC 62053-23
EN 50470-3
|
Produktcertifieringar
|
MID conforming to EN 50470-3
CE conforming to EN 50470-3
CE
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP51 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kapslad:
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
< 2000 m
|
Relativ fuktighet
|
0…75 % vid 55 °C
|
Färg
|
Vit
|
9mm modul
|
2
|
Bredd
|
17,5 mm
|
Höjd
|
90 mm
|
Djup
|
63 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
90,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
7,800 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,800 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
900,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,400 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|