|
|
|
A9MEM3200
Energimätare, Acti9, iEM3000, iEM3200, 3-fas för strömtrafo 5A/1A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Range of product
|
Acti 9 iEM3000
|
Enhetens korta namn
|
iEM3200
|
Typ av produkt eller komponent
|
Energimätare
|
Teknisk data
Antal poler
|
1P + N
3P
3P + N
|
Typ av mätning
|
Aktiv energi
|
Enhetsapplikation
|
Underdebitering
Delad mätning
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
C klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
|
Input type
|
Extern strömtransformator 1 A eller 5 A
|
[In] märkström
|
5 A
1 A
|
Märkspänning
|
100…277 V
173…480 V
|
Nätverksfrekvens
|
60 Hz
50 Hz
|
Teknologityp
|
Elektronisk
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Provtagningstakt
|
32 prover/cykel
|
Mätström
|
1…32767000 mA
|
Maximalt mätt värde
|
99999999 MWh
|
Kommunikations protokoll
|
-
|
Stöd för kommunikationsport
|
-
|
Lokal indikering
|
Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
|
Antal ingångar
|
0
|
Antal utgångar
|
0
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Anslutningar - plintar
|
Strömkrets: skruvanslutningar 6 mm² kabel (kablar)
Spänning krets: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
|
Överspänningskategori
|
III
|
Standarder
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22:2020
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Produktcertifieringar
|
CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
EAC (undermätning)
KZ överensstämmer med NMI M 6-1
KZ
NMI överensstämmer med NMI M 6-1
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 50 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C - IEC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
< 2000 m
|
Färg
|
Vit
|
9mm modul
|
10
|
Bredd
|
90 mm
|
Höjd
|
95 mm
|
Djup
|
69 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
335 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,571 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
86,504 kg
|
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|