Schneider-Electric
 
A9MEM3215 bild- scope
A9MEM3215
Energimätare, Acti9, iEM3000, iEM3115, 3-fas för strömtrafo 5A/1A, multitariff med pulsutgång, MID godkänd
E-nummer E-nummer: 
0981781
EAN-kod EAN-kod: 
3606480481550
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Range of product Acti 9 iEM3000
Enhetens korta namn iEM3215
Typ av produkt eller komponent Energimätare
Teknisk data
Antal poler 3P + N
1P + N
3P
Typ av mätning Aktiv energi
Enhetsapplikation Multi-tariff
Underdebitering
Noggrannhetsklass Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
C klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
Input type Current transformer 1 A eller 5 A
[In] nominell märkström 1 A
5 A
Märkspänning 100…277 V
173…480 V
Nätverksfrekvens 50 Hz
60 Hz
Teknologityp Elektronisk
Displaytyp LCD display
Provtagningstakt 32 prover/cykel
Mätström 1…32767000 mA
Maximalt mätt värde 99999999 MWh
Tariff input Tariff (4)
Kommunikations protokoll -
Stöd för kommunikationsport -
Lokal indikering Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
Antal ingångar 2 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Antal utgångar 0
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Anslutningar - plintar Strömkrets: skruvanslutningar 6 mm² kabel (kablar)
Spänning krets: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
Överspänningskategori III
Standarder BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
Produktcertifieringar CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
EAC överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
RCM överensstämmer med EN 62052 (undermätning)
KZ överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
METAS överensstämmer med EN 50470-1 (undermätning)
MID överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
MID överensstämmer med EN 50470-1 (undermätning)
NMI överensstämmer med NMI M 6-1
Miljö
IP-kapslingsklass IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Relativ fuktighet 5…95 % vid 50 °C
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C - IEC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Arbetshöjd över havet < 2000 m
Färg Vit
9mm modul 10
Bredd 90 mm
Höjd 95 mm
Djup 69 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 10,5 cm
Förpackning 1 vikt 342 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 10,747 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 86,504 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 1b293836-937e-40f5-868d-e0e3b239ce4b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor