Schneider-Electric
 
A9MEM3350 bild- scope
A9MEM3350
Energimätare, Acti9, iEM3000, iEM3350, 3-fas för direktmätning upp till 125A multitariff med Modbus
E-nummer E-nummer: 
0900096
EAN-kod EAN-kod: 
3606480696411
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Range of product Acti 9 iEM3000
Enhetens korta namn iEM3350
Typ av produkt eller komponent Energimätare
Teknisk data
Antal poler 3P + N
3P
1P + N
Typ av mätning Aktiv energi
Ström
Spänning
Aktiv effekt
Enhetsapplikation Delad mätning
Underdebitering
Noggrannhetsklass Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
B klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
Input type Direct connection
[In] märkström 125 A
Märkspänning 100…277 V
173…480 V
Nätverksfrekvens 50 Hz
60 Hz
Teknologityp Elektronisk
Displaytyp LCD display
Provtagningstakt 32 prover/cykel
Mätström 0…125 A
Maximalt mätt värde 99999999.9 kWh
Kommunikations protokoll Modbus RTU vid 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds jämn/udda eller inget, isolering 4000 V
Stöd för kommunikationsport Skruvplint: RS485
Lokal indikering Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
Gul indikeringsljus: kommunikatonen är aktiv på Modbus porten (Modbus)
Antal ingångar 0
Antal utgångar 0
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar 50 mm² kabel (kablar)
Överspänningskategori III
Standarder BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
Produktcertifieringar CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
EAC (undermätning)
KZ överensstämmer med NMI M 6-1
KZ
NMI överensstämmer med NMI M 6-1
Miljö
IP-kapslingsklass IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Relativ fuktighet 5…95 % vid 50 °C
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C - IEC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Arbetshöjd över havet < 2000 m
Färg Vit
9mm modul 14
Bredd 126 mm
Höjd 103,2 mm
Djup 69,3 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 692,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 12,700 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 40042cec-74fc-4532-8559-100b3f4d5396
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 66
Logistik information
Ursprungsland CN