Schneider-Electric
 
A9MEM3365 bild- scope
A9MEM3365
Energimätare, Acti9, iEM3000, iEM3365, 3-fas för direktmät upp till 125A multitariff med BACNet, 1DI+1DO, MID
E-nummer E-nummer: 
0900098
EAN-kod EAN-kod: 
3606480696435
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Range of product Acti 9 iEM3000
Enhetens korta namn iEM3365
Typ av produkt eller komponent Energimätare
Teknisk data
Antal poler 1P + N
3P + N
3P
Typ av mätning Aktiv och reaktiv energi
Aktiv och reaktiv effekt
Ström
Spänning
Mätningstyp Aktiv, reaktiv, skenbar energi (4-kvadrant)
Enhetsapplikation Underdebitering
Delad mätning
Multi-tariff
Noggrannhetsklass Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
B klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
Input type Direct connection
[In] märkström 125 A
Märkspänning 100…277 V
173…480 V
Nätverksfrekvens 60 Hz
50 Hz
Teknologityp Elektronisk
Displaytyp LCD display
Provtagningstakt 32 prover/cykel
Mätström 0…125 A
Maximalt mätt värde 99999999.9 kWh
Tariff input Tariff (4)
Kommunikations protokoll BACnet vid 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds, isolering 4000 V
Stöd för kommunikationsport Skruvplint: RS485
Lokal indikering Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
Larm: överlast
Antal ingångar 1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Antal utgångar 1 digital (statisk)
Utgångsspänning 5...40 V DC@50 mA
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar 50 mm² kabel (kablar)
Överspänningskategori III
Standarder BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
Produktcertifieringar CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
EAC överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
RCM överensstämmer med EN 62052 (undermätning)
KZ överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
METAS överensstämmer med EN 50470-1 (undermätning)
MID överensstämmer med EN 50470-3 (undermätning)
MID överensstämmer med EN 50470-1 (undermätning)
NMI överensstämmer med NMI M 6-1
Miljö
IP-kapslingsklass IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Relativ fuktighet 5…95 % vid 50 °C
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C - MID
−25…70 °C - IEC
−25…60 °C - IEC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Arbetshöjd över havet < 2000 m
Färg Vit
9mm modul 14
Bredd 126 mm
Höjd 103,2 mm
Djup 69,3 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 11,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 708,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 8fb87c5d-e66f-4083-98c3-aba16e0ae9c2
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 67
Logistik information
Ursprungsland CN