|
|
|
A9MEM3465
Energimätare, Acti9, iEM3000, iEM3465 för LVCT, med BACNet, multi tariff, 1x DI och 1xDO
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Range of product
|
Acti 9 iEM3000
|
Enhetens korta namn
|
iEM3465
|
Typ av produkt eller komponent
|
Energimätare
|
Teknisk data
Antal poler
|
3P
1P + N
3P + N
|
Typ av mätning
|
Aktiv och reaktiv energi
Aktiv och reaktiv effekt
Ström
Spänning
|
Mätningstyp
|
Aktiv, reaktiv, skenbar energi (4-kvadrant)
|
Enhetsapplikation
|
Underdebitering
Multi-tariff
Delad mätning
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med ANSI C12.20
|
Input type
|
Low voltage current transformer 0.333 V eller 1 V
|
Märkspänning
|
100…277 V +/- 20%
173…480 V +/- 20%
|
Nätverksfrekvens
|
60 Hz
50 Hz
|
Teknologityp
|
Elektronisk
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Provtagningstakt
|
32 prover/cykel
|
Mätström
|
1…32767000 mA
|
Maximalt mätt värde
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tariff (4)
|
Kommunikations protokoll
|
BACnet vid 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds
|
Stöd för kommunikationsport
|
Skruvplint: RS485
|
Lokal indikering
|
Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
Larm: överlast
|
Antal ingångar
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Antal utgångar
|
1 digital (statisk)
|
Utgångsspänning
|
5...40 V DC@50 mA
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Anslutningar - plintar
|
Strömkrets: skruvanslutningar 6 mm² kabel (kablar)
Spänning krets: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
Ingång/utgång krets: skruvanslutningar 1,5 mm² kabel (kablar)
Kommunikation: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
|
Åtdragningsmoment
|
0,5 N.m ingång/utgång krets: Philips skruvmejsel
0,5 N.m spänning krets: Philips skruvmejsel
0,8 N.m strömkrets: Pozidriv skruvmejsel
0,5 N.m kommunikation: Philips skruvmejsel
|
Kabelns skallängd
|
Ingång/utgång krets: 6 mm
Spänning krets: 8 mm
Strömkrets: 8 mm
Kommunikation: 7 mm
|
Standarder
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Produktcertifieringar
|
CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
KZ
RCM
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP40 frontpanel: conforming to IEC 60529
IP20 kontakthus: conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 36 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C - IEC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
< 3000 m
|
Färg
|
Vit
|
9mm modul
|
10
|
Bredd
|
90 mm
|
Höjd
|
87 mm
|
Djup
|
69 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
359 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,483 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Förpackning 3 höjd
|
50 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
100,364 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
B428ef47-1302-4911-8a1e-8a5fda8424b6
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|