Antal poler
|
3P
3P + N
1P + N
|
Typ av mätning
|
Aktiv och reaktiv energi
Aktiv och reaktiv effekt
Ström
Spänning
|
Mätningstyp
|
Aktiv, reaktiv, skenbar energi (4-kvadrant)
|
Enhetsapplikation
|
Multi-tariff
Delad mätning
Underdebitering
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med ANSI C12.20
|
Input type
|
Rogowskispole 50...5000 A
|
Märkspänning
|
100…277 V +/- 20%
173…480 V +/- 20%
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Teknologityp
|
Elektronisk
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Provtagningstakt
|
32 prover/cykel
|
Mätström
|
50…5000 A
|
Maximalt mätt värde
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tariff (4)
|
Kommunikations protokoll
|
Modbus RTU vid 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds jämn/udda eller inget
|
Stöd för kommunikationsport
|
Skruvplint: RS485
|
Lokal indikering
|
Grön indikeringsljus: POWER ON
Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
Larm: överlast
Gul indikeringsljus: kommunikatonen är aktiv på Modbus porten (Modbus)
|
Antal ingångar
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Antal utgångar
|
1 digital (statisk)
|
Utgångsspänning
|
5...40 V DC@50 mA
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Anslutningar - plintar
|
Strömkrets: skruvanslutningar 6 mm² kabel (kablar)
Spänning krets: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
Ingång/utgång krets: skruvanslutningar 1,5 mm² kabel (kablar)
Kommunikation: skruvanslutningar 2,5 mm² kabel (kablar)
|
Åtdragningsmoment
|
0,5 N.m ingång/utgång krets: Philips skruvmejsel
0,5 N.m spänning krets: Philips skruvmejsel
0,8 N.m strömkrets: Pozidriv skruvmejsel
0,5 N.m kommunikation: Philips skruvmejsel
|
Kabelns skallängd
|
Ingång/utgång krets: 6 mm
Spänning krets: 8 mm
Strömkrets: 8 mm
Kommunikation: 7 mm
|
Standarder
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Produktcertifieringar
|
CE överensstämmer med IEC 61010-1 (säkerhet)
CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
CE överensstämmer med EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA överensstämmer med BS EN 61010-1 (säkerhet)
UKCA överensstämmer med BS EN 61557-12 (effektövervakning)
UKCA överensstämmer med BS EN 61326-1 (EMC)
CULus överensstämmer med UL 61010-1 (säkerhet)
CULus överensstämmer med EN 61010-1 (säkerhet)
KZ
RCM
|