Schneider-Electric
 
A9N18364 bild- scope
A9N18364
Dvärgbrytare, Acti9 C120N, 3 P, 63 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 400 V AC enligt EN60898, 4,5 moduler
E-nummer E-nummer: 
2112401
EAN-kod EAN-kod: 
3606480379383
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde C120
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn C120
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn C120N
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 3P
Antal skyddade poler 3
[In] märkström 63 A vid 30 °C
Typ av nät AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 10000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230...400 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 375 V DC
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
Produktcertifieringar EAC
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 5...10 x In
[ICS] servicebrytförmåga 7500 A 75 % överensstämmer med EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
Begränsningsklass 1 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Ja
9mm modul 9
Höjd 81 mm
Djup 73 mm
Bredd 81 mm
Produktens vikt 0,615 kg
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
Beskrivning låsmöjligheter Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Anslutningar - plintar Tunnelplintar1…50 mm² solid
Tunnelplintar1,5…35 mm² flexibel
Kabelns skallängd 15 mm
Åtdragningsmoment 3,5 N.m
Jordfelsskydd Separat block
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-2
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 566,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 9,500 cm
Förpackning 2 djup 33,500 cm
Förpackning 2 vikt 2,310 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 14,264 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 53
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor