|
|
|
A9N61504
Dvärgbrytare, Acti9 C60H DC, 1 P, 4 A, C-kurva, brytförm: 110V DC 20 kA, 220V DC 10 kA, 250V DC 6 kA EN60947-2
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 C60H-DC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
C60H-DC
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
1P
|
Antal skyddade poler
|
1
|
[In] märkström
|
4 A vid 25 °C
|
Typ av nät
|
DC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Brytförmåga
|
10 kA Icu överensstämmer med EN 60947-2 vid 220 V DC
10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220 V DC
6 kA Icu överensstämmer med EN 60947-2 vid 250 V DC
6 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC
20 kA Icu överensstämmer med EN 60947-2 vid 110 V DC
20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 110 V DC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med EN 60947-2
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Ja överensstämmer med EN 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
250 V DC
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220 V DC
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V DC överensstämmer med IEC 60947-2
500 V DC överensstämmer med EN 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN 60947-2
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Topp eller botten: Standard
|
9mm modul
|
2
|
Produktens vikt
|
0,128 kg
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
3000 cycles L/R = 2 ms
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
I position 0
|
Åtdragningsmoment
|
Effektkrets: 2,5 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Miljö
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med EN 60947-2
3 överensstämmer med IEC 60947-2
|
Överspänningskategori
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-2
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
70 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
2,65 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
20 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,42 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
17,68 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
14
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|