Schneider-Electric
 
A9N61530 bild- scope
A9N61530
Dvärgbrytare, Acti9 C60H DC, 2 P, 15 A, C-kurva, brytförm: 220V DC 20 kA, 440V DC 10 kA, 500V DC 6 kA EN60947-2
E-nummer E-nummer: 
2112619
EAN-kod EAN-kod: 
3606480424298
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 C60H-DC
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn C60H-DC
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 2P
Antal skyddade poler 2
[In] märkström 15 A vid 25 °C
Typ av nät DC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 10 kA Icu överensstämmer med EN 60947-2 vid 440 V DC
10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V DC
6 kA Icu överensstämmer med EN 60947-2 vid 500 V DC
6 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V DC
20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 220 V DC
20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220 V DC
20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 250 V DC
20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med EN 60947-2
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Ja överensstämmer med EN 60947-2
Standarder EN 60947-2
IEC 60947-2
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 500 V DC
[ICS] servicebrytförmåga 15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] isolationsspänning 500 V DC överensstämmer med IEC 60947-2
500 V DC överensstämmer med EN 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN 60947-2
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Fast
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Topp eller botten: Standard
9mm modul 4
Produktens vikt 0,256 kg
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 3000 cycles L/R = 2 ms
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Beskrivning låsmöjligheter I position 0
Åtdragningsmoment Effektkrets: 2,5 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Utan
Miljö
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN 60947-2
3 överensstämmer med IEC 60947-2
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-2
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,5 cm
Förpackning 1 bredd 3,6 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 226 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 9 cm
Förpackning 2 bredd 8 cm
Förpackning 2 djup 22 cm
Förpackning 2 vikt 1,415 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 17,694 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 26
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months