Schneider-Electric
 
A9P54610 bild- scope
A9P54610
Dvärgbrytare, Acti9 iC40N, 1 P+N, 10 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2
E-nummer E-nummer: 
2113807
EAN-kod EAN-kod: 
3606481324603
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iC40
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn iC40N
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 1P + N
Antal skyddade poler 1
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 10 A
Typ av nät AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 230 V AC 50/60 Hz
6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Kvalitetsmärkning AENOR
OVE
IMQ
RCM
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 5...10 x In överensstämmer med EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20% överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[ICS] servicebrytförmåga 6000 A 100 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Begränsningsklass 3 överensstämmer med EN/IEC 60898-1
[Ui] isolationsspänning 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Trip indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 85 mm
Bredd 18 mm
Djup 74 mm
Produktens vikt 120 g
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 20000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter Padlocking device
Anslutningar - plintar Tunnelplintar topp eller botten 1…10 mm² flexibel
Tunnelplintar topp eller botten 1…16 mm² solid
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Separat block
Miljö
Standarder EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar CE
BV
RINA
DNV
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,800 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 113,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 9,800 cm
Förpackning 2 djup 22,500 cm
Förpackning 2 vikt 1,419 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 16,437 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer C7b49e83-b4c6-4a63-b427-9529aa9ef07b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland FR