|
|
|
A9P54725
Dvärgbrytare, Acti9 iC40N, 3 P+N 25 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iC40
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
iC40N
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
3P + N
|
Antal skyddade poler
|
3
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
25 A
|
Typ av nät
|
AC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Brytförmåga
|
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 400 V AC 50/60 Hz
6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 400 V AC 50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Kvalitetsmärkning
|
OVE
IMQ
AENOR
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
5...10 x In överensstämmer med EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20% överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
6000 A 100 % x Icn vid 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn vid 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Begränsningsklass
|
3 överensstämmer med EN/IEC 60898-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
Trip indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
6
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
54 mm
|
Djup
|
74 mm
|
Produktens vikt
|
345 g
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Padlocking device
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar topp eller botten 1…10 mm² flexibel
Tunnelplintar topp eller botten 1…16 mm² solid
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
2 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Separat block
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Produktcertifieringar
|
CE
BV
RINA
DNV
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
341,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,418 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
15,955 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
07c4ee14-67b5-49bf-8104-561b7f03eca8
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
18
|
Logistik information
|
|