|
|
|
A9S60120
Strömställare, Acti9 iSW, 1 P, 20 A, märkspänning 250 V AC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iSW
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lastfrånskiljare
|
Enhetens korta namn
|
iSW
|
Enhetsapplikation
|
Manövrering
|
Antal poler
|
1P
|
Användnings kategori
|
AC-22A
|
Lämplighet för isolation
|
Ja
|
Teknisk data
[Ie] märkdriftström
|
20 A vid 250 V AC 50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
77 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
70 mm
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
30000 cycles
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar - 10 mm2 - solid
Tunnelplintar - 10 mm2 - flexibel
Tunnelplintar - 10 mm2 - flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60669-2-4
|
IP-kapslingsklass
|
IP4
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
52,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8,8 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,4 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,2 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
676,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
8,553 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|