Schneider-Electric
 
A9S61132 bild- scope
A9S61132
Strömställare, Acti9 iSW, 1 P, 32 A, med röd signallampa, 230 V AC, märkspänning 230 V AC, 48 V DC, 1 modul
E-nummer E-nummer: 
2112478
EAN-kod EAN-kod: 
3606480088933
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn iSW
Enhetsapplikation Manövrering
Antal poler 1P
Användnings kategori AC-22A
Teknisk data
[Ie] märkdriftström 32 A vid 250 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning 250 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning 250 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC EN 60669-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering och lampa
Signalkretsspänning AC: 230 V 50/60 Hz
Montagesätt Fast
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 77 mm
Bredd 18 mm
Djup 70 mm
Färg Vit
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Elektrisk livslängd 30000 cycles
Anslutningar - plintar Tunnelplintar - 10 mm2 - solid
Tunnelplintar - 10 mm2 - flexibel
Tunnelplintar - 10 mm2 - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 9 mm
Åtdragningsmoment 1,2 N.m
Miljö
Standarder IEC EN 60669-1
IP-kapslingsklass IP4
Föroreningsgrad 2
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 60,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,5 cm
Förpackning 2 djup 23,0 cm
Förpackning 2 vikt 775,0 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 9,787 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 3
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months