Schneider-Electric
 
A9S65363 bild- scope
A9S65363
Strömställare, Acti9 iSW, 3 P, 63 A, märkspänning 415 V AC, 3 moduler
E-nummer E-nummer: 
2112475
EAN-kod EAN-kod: 
3606480531101
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn iSW
Enhetsapplikation Isolering
Manövrering
Antal poler 3P
Användnings kategori AC-22A
Lämplighet för isolation Ja
Teknisk data
[Ie] märkdriftström 63 A vid 415 v AC 50/60 Hz
Ue märkspänning 415 v AC 50/60 Hz
[Icm] märkslutförmåga 5 kA lastfrånskiljare ensam
[Icw] märkkorttidsström 1260 A
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering Ja
Montagesätt Fast
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Topp eller botten: ja
9mm modul 6
Höjd 85 mm
Bredd 54 mm
Djup 73 mm
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 15000 cycles
Anslutningar - plintar Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 50 mm² - solid
Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel
Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 14 mm
Åtdragningsmoment 3,5 N.m
Miljö
Standarder IEC 60947-3
EN 60947-3
IP-kapslingsklass IP20
Föroreningsgrad 3
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 250,800 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 22,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,059 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 12,096 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 54
Logistik information
Ursprungsland HU
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor