|
|
|
A9XMC1D3
Digital ingångs-/utgångsmodul, PowerTag C, 1AI + 1DO, 230V, för indikering och styrning
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PowerTag
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ingångs- och ouput-modul
|
Enhetens korta namn
|
PowerTag C IO 230V
|
Produktnamn
|
PowerTag Control
|
Produktkompatibilitet
|
Acti9 PowerTag Link C
Wiser IP modul
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
|
Serie kompatibilitet
|
Acti9 impulsrelä
Acti9 kontaktor
Acti9 iACTs fjärrindikeringsmodul
Acti9 iATLs fjärrindikeringsmodul
|
Teknisk data
[Us] driftspänning
|
230 V AC (+/- 20%)
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Effekt förbrukning i VA
|
2 VA
|
Analoga ingångar
|
1
|
Ingångstyp
|
Torr kontakt 230 V AC 2 mA
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
>= 164 V för digital ingång
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
<= 40 V för digital ingång
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
>= 2 mA (digital ingång)
|
Strömtillstånd 0 garanterat
|
<= 0.5 mA (digital ingång)
|
Analoga ingångar
|
1
|
Utgångstyp
|
Torr kontakt 230 V 0.01...2 A AC
|
Digital utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik
|
Utgångsfunktion
|
NO / NC programmerbar
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles för utgång
|
Total power losses
|
2 W
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Lokal indikering
|
LED för produktstatus grön, orange och röd
|
Impulsvaraktighet
|
300 ms som standard - 0 ms, + 300 ms
|
Effektivitet
|
100 ms minimum - tolerance: - 0 ms, + 300 ms
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
85 mm
|
Material
|
PA6_GF30
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
62 mm
|
Produktens vikt
|
80 g
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar (topp) - 1 kabel (kablar) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - solid
Tunnelplintar (topp) - 1 kabel (kablar) 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - flexibel
Tunnelplintar (botten) - 1 kabel (kablar) 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - solid
Tunnelplintar (botten) - 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexibel
Tunnelplintar (botten) - 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexibel med hylsa
Tunnelplintar (botten) - 2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - solid
Tunnelplintar (botten) - 2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - flexibel
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp connection
9 mm for botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
Strömförsörjning: 2 N.m topp
Digital ingång/utgång: 1 N.m botten
|
Standarder
|
EN/IEC 61010-1
ETSI EN 300 328
EN/IEC 62479
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61326-1
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 kapslad: conforming to IEC 60529
IP40 infälld: conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Överspänningskategori
|
III conforming to IEC 61010-1
|
IK-skyddsgrad
|
IK05
|
Relativ fuktighet
|
0…93 % vid 40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-78
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Brandtålighet
|
960 °C / 30 s överensstämmer med UL 94 V0
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
116,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
80
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,506 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|