Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9XMWD100 |
Schneider-Electric
 
A9XMWD100 bild- scope
A9XMWD100
Gateway, Acti9 PowerTag Link HD, möjlighet att trådlöst ansluta 100 stycken PowerTag energimätare
E-nummerE-nummer: 
4262847
EAN-kodEAN-kod: 
3606489730475
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product Acti9
Produktnamn Acti9 PowerTag Link HD
Typ av produkt eller komponent Smart kommunikationsmodul
Enhetens korta namn PowerTag Link HD
Application type Energimätare i basutförande E
Förbättrad lastövervakning E,U,I,P,PF
Belastning larm
Number max of connected devices Upp till 100 trådlösa enheter
Maximal matningsström 2 A
[Us] driftspänning 110...230 V AC +/- 15 %
Produktkompatibilitet Trådlös energisensor
Kommunikationsservice Ethernet Modbus TCP/IP server
Webbserver
Webserver Inkluderad webbsida
Kompatibel med BMS kontroller
Överföringsbärarmedium Radiofrekvens 2,4…2,4835 GHz PowerTag 100
Webtjänster Webbsida
Teknisk data
Specifik I/O applikation Puls summaräknare
Effektförbrukning i VA 5 VA
Immunitet mot mikroavbrott 10 ms
Återställning Fabriksåterställning på infälld
Lokal indikering 1 LED (grön, orange och röd)produktstatus:
1 LED (grön, orange och röd)Ethernet status (LAN ST):
Montageposition Horisontell/vertikal på DIN-skena
Färg Vit (RAL 9003)
Placering anslutning Uppströms
Överspänningskategori III
9mm modul 6 användbar
Höjd 85 mm
Bredd 54 mm
Djup 67,5 mm
Produktens vikt 133 g
Serie kompatibilitet Acti 9 PowerTag trådlös energisensor
Drifttagning interface Webbsida
ECOREACH
Kompatibilitetskod Acti9 PowerTag Link HD
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 93 % vid 40 °C
Höjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 6,800 cm
Förpackning 1 djup 11,300 cm
Förpackning 1 vikt 187,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,880 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 2adcdf77-23ea-44f4-b380-cc0678fb8166
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland EE