|
|
|
A9XPE110
Ändskydd för fasskena, Acti9 iC60, 1 P, förpackning med 10 stycken
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Linergy FH
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ändskydd fasskena
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Antal poler
|
1P
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Färg
|
Gul
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9
Multi 9 Multi 9 C60 C60H fasskena
Multi 9 Multi 9 C60 C60L fasskena
Multi 9 Multi 9 C60 C60N fasskena
Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL fasskena
|
Lämplig för kombinerad samlingsskena
|
Kapbar
|
Lämplig för kombinerad samlingsskena distrubutionstyp
|
1 L
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
200
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,260 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|