Schneider-Electric
 
A9XPH157 bild- scope
A9XPH157
Fasskena, Acti9 iC60, 1 P, 57 moduler, märkström 80-100 A, kan kapas till lämplig längd
E-nummer E-nummer: 
2112542
EAN-kod EAN-kod: 
3606480485114
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Typ av produkt eller komponent Fasskena
Montagesätt Horisontell
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Rader beskrivning 1L
Längd i 18 mm moduler 57
Standarder EN/IEC 61439-1
Teknisk data
Antal vägar 57 vägar 1 L
Typ av distribution L
Polkonfiguration för 1 sätt 1 x 1P
Anslutningsavstånd 18 mm
Anslutningstyp Tand
Avståndet mellan sätt 18 mm
Märkning L
Isolation Isolerad
Produktbeskrivning Kapbar
Erhållen utrustning Ändstycke set med 10 st
[Ie] märkdriftström 100 A vid 40 °C
Ue märkspänning 415 v AC
[Ui] isolationsspänning 500 V AC överensstämmer med IEC 61439-2
Montageplats Ovansida eller undersida på tunnelplintar
Ovansida eller undersida på dubbla anslutningar
9mm modul 114
Bredd 1000 mm
Färg Vit (RAL 9003)
Serie kompatibilitet Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
Miljö
Brandtålighet 960 °C ( 30 s ) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-7-1
IP-kapslingsklass IP20 med ändstycken och tandskydd
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,520 cm
Förpackning 1 bredd 0,900 cm
Förpackning 1 djup 106,000 cm
Förpackning 1 vikt 234,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 5,200 cm
Förpackning 2 bredd 9,000 cm
Förpackning 2 djup 107,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,421 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 270
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 88,734 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor