|
|
|
A9XPH312
Fasskena, Acti9 iC60, 3 P, 12 moduler, märkström 80-100 A, kan kapas till lämplig längd.
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fasskena
|
Montagesätt
|
Horisontell
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Rader beskrivning
|
3L
|
Längd i 18 mm moduler
|
12
|
Standarder
|
EN/IEC 61439-1
|
Teknisk data
Antal vägar
|
4 vägar 3 L
|
Typ av distribution
|
L1 L2 L3
|
Polkonfiguration för 1 sätt
|
1 x 3P
|
Anslutningsavstånd
|
18 mm
|
Anslutningstyp
|
Tand
|
Avståndet mellan sätt
|
54 mm
|
Märkning
|
L1 L2 L3
|
Isolation
|
Isolerad
|
Produktbeskrivning
|
Kapbar
|
[Ie] märkdriftström
|
100 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
415 v AC
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC överensstämmer med IEC 61439-2
|
Montageplats
|
Ovansida eller undersida på tunnelplintar
Ovansida eller undersida på dubbla anslutningar
|
9mm modul
|
24
|
Bredd
|
220 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Serie kompatibilitet
|
Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Miljö
Brandtålighet
|
960 °C ( 30 s ) överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-7-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 med ändstycken och tandskydd
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
21,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
108 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
6 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
8,6 cm
|
Förpackning 2 djup
|
24,8 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
607 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
10,19 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|