Schneider-Electric
 
A9Z14440 bild- scope
A9Z14440
Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 4 P, 40 A, 300 mA, 415 V AC, klass AC
E-nummer E-nummer: 
2164912
EAN-kod EAN-kod: 
3606480442407
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn iID
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 40 A
Typ av nät AC
Känslighet läckström 300 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ AC
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 380...415 V AC 50/60 Hz
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
Märkström bryt- och slutkapacitet Idm 1500 A
Im 1500 A
Angiven kortslutningsström 10 kA
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 8
Höjd 91 mm
Bredd 72 mm
Djup 73 mm
Produktens vikt 0,37 kg
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 15000 cycles AC-1:
Beskrivning låsmöjligheter Padlocking device
Anslutningar - plintar Dubbla anslutningar front 1…35 mm² solid
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel med hylsa
Dubbla anslutningar bakre 1…25 mm² solid
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 3,5 N.m topp eller botten
Miljö
Standarder EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift −5…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 377,400 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 27
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,633 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer C7afa547-0eb3-44c2-bbf6-b3924a6c581c
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 65
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor