|
|
|
A9Z31225
Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 2 P, 25 A, 30 mA, 240 V AC, klass Asi
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iID
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelsbrytare (RCCB)
|
Enhetens korta namn
|
iID
|
Antal poler
|
2P
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
25 A
|
Typ av nät
|
AC
|
Känslighet läckström
|
30 mA
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Momentan
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ A-SI
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
|
Spänningsoberoende
|
Märkström bryt- och slutkapacitet
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Angiven kortslutningsström
|
10 kA
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
91 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
73 mm
|
Produktens vikt
|
0,21 kg
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
15000 cycles AC-1:
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Padlocking device
|
Anslutningar - plintar
|
Dubbla anslutningar front 1…35 mm² solid
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel med hylsa
Dubbla anslutningar bakre 1…25 mm² solid
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
14 mm for topp eller botten connection
|
Åtdragningsmoment
|
3,5 N.m topp eller botten
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Impulstålighet 8/20 µs, 3000 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
242,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
54
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
13,491 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Förpackning 3 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
119,928 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
C7afa547-0eb3-44c2-bbf6-b3924a6c581c
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
37
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|