Schneider-Electric
 
A9Z64463 bild- scope
A9Z64463
Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 4 P, 63 A, 300 mA, 400 V AC, klass B-SI
E-nummer E-nummer: 
2165232
EAN-kod EAN-kod: 
3606489502836
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn iID
Enhetsapplikation Solceller
3P hastighet
Hiss
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 63 A
Typ av nät AC
Känslighet läckström 300 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ B-SI
Kvalitetsmärkning VDE
NF
IMQ
KEMA
Teknisk data
Enhets placering i system Utgående
Inkommande grupp
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 400 V AC 50 Hz
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
Märkström bryt- och slutkapacitet Idm 1500 A
Im 1500 A
Angiven kortslutningsström 10 kA
[Ui] isolationsspänning 500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
LED (grön)förekomst av spänning:
Trip indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 8
Höjd 88 mm
Bredd 72 mm
Djup 79 mm
Produktens vikt 415 g
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter Padlocking device
Anslutningar - plintar Dubbla anslutningar front 1…35 mm² solid
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel
Dubbla anslutningar front 1…25 mm² flexibel med hylsa
Dubbla anslutningar bakre 1…25 mm² solid
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel
Dubbla anslutningar bakre 1…16 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 3,5 N.m topp eller botten
Miljö
Standarder IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
Produktcertifieringar CCC
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK05
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori IV
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 426,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 27
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 11,970 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
SCIP-nummer E30ab77e-1982-4fa7-99e6-ed7566cd529a
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 117
Logistik information
Ursprungsland ES