|
|
|
ABL6TS04B
Transformator, Modicon Transformers, 230..400 V AC, 1 x 24 V AC, 40 VA
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUN 01, 2023
|
|
|
Slutdatum för service JUN 01, 2025
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Transformer Optimized
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhets och isoleringstrafo
|
Märkeffekt i VA
|
40 VA
|
Matningsspänning
|
230 V AC enfas, terminal(er): N-L1
400 V AC fas till fas, terminal(er): L1-L2
|
Utgångsspänning
|
24 V AC
|
Sekundär lindning
|
Lösa
|
Skyddande hölje
|
Utan
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Teknisk data
Matningsspänning nivåer
|
207...253 V
360...440 V
|
Nätfrekvensgränser
|
47…63 Hz
|
Tolerans ingångsspänning
|
+/- 15 V
|
Effektivitet
|
81 %
|
Förlusteffekt i W
|
9,4 W
|
Utgång ihållande överspänning
|
0,11 (ingen last, hett tillstånd)
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
0,2 %
|
Förluster utan last
|
4,4 W
|
Kortslutningsspänning
|
0,1027
|
Skyddstyp utgång
|
Mot överbelastning, skyddsteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Mot överspänning, skyddsteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Mot kortslutning, skyddsteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvplintar för ingång anslutning: , kommunikationskapacitet: 5 x 4 mm² AWG 11
Skruvplintar för ingång jordanslutning: , kommunikationskapacitet: 1 x 4 mm² AWG 11
Skruvplintar för utgång anslutning: , kommunikationskapacitet: 2 x 4 mm² AWG 11
|
Märkning
|
CE
|
Montageläge
|
Med 4 skruvar diameter: 4,8 mm på vertikal panel horisontell
Med 4 skruvar diameter: 4,8 mm på vertikal panel Vertikal
Med klipp (med monteringsplatta) på 35 mm symmetrisk DIN-skena
Med 4 skruvar diameter: 4,8 mm på horisontell panel med nedklassning till 90%
|
Arbetshöjd över havet
|
3000 m
|
Isolationsklass
|
Klass B
|
Bredd
|
78,0 mm
|
Höjd
|
70,0 mm
|
Djup
|
91,0 mm
|
Produktens vikt
|
1,08 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UR
EAC
DNV-GL
|
Standarder
|
UL 506
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Miljökarakteristik
|
EMC överensstämmer med EN 62041
Säkerhet överensstämmer med EN 61558-1
Säkerhet överensstämmer med EN 61558-2-6
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med VDE 0106-1
|
Dielektrisk styrka
|
2000 V mellan lindning och jord
4000 V mellan primär och sekundär
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
18,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,270 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
89,200 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
2c0b5e99-5d5c-4bb8-94f6-2b91bead31bb
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Cirkulationsprofil
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|