|
|
|
ABL8BPK24A07
Batteripaket, Modicon Power Supplies, 24 V DC, 40 A, 7 Ah, Försedd med 20 eller 30 A säkring beroende på modell.
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2025
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Phaseo
|
Typ av produkt eller komponent
|
Batterimodul
|
Batterikapacitet
|
7 Ah
|
Teknisk data
Matningsspänning nivåer
|
21...29 V
|
Laddningstid
|
72 h
|
Lastström
|
0,7 A
|
Självurladdningstakt
|
9 %, 3 månader
3 %, 1 månad
15 %, 6 månader
|
Utgång överkoppling
|
Parallell
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
6,5 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CTP
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…40 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
19,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,173 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
87,308 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|