Schneider-Electric
 
ABL8BUF24400 bild- scope
ABL8BUF24400
Buffermodul, Modicon Power Supplies, 24..28.8 V DC, 40 A, Hålltid 100 ms vid 40 A och 2 s vid 1A.
E-nummer E-nummer: 
5200380
EAN-kod EAN-kod: 
3389119406819
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Phaseo
Typ av produkt eller komponent Buffertmodul
Matningsspänning 24...28.8 V DC
Utgångsspänning (Uin-0.25) V i nominellt driftsläge DC
(Uin-1) V i buffertläge DC
Maximal utgångsström 40 A
Hålltid 0.1 s vid 40 A
6 s vid 0.5 A
Teknisk data
Matningsspänning nivåer 22...30 V
Maximal effektförlust i W 15 W
Tröskelaktivering (Uin-1) V och 22 V min
Laddningstid 25 s
Antal utgångskanalaer 1
Strömförbrukning 0.6 A med last
0.1 mA ingen last
<= 40.6 A
Skyddstyp utgång Mot överbelastning, skyddsteknologi: > 45 A
Mot kortslutning, skyddsteknologi: strömmatade läge, automatisk återställning
Mot underspänning, skyddsteknologi: utlösning om U < 19 V
Anslutningar - plintar Skruvplintar för ingång anslutning: , kommunikationskapacitet: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Skruvplintar för utgång anslutning: , kommunikationskapacitet: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Borttagbar skruvanslutning för diagnostik relä: , kommunikationskapacitet: 1 x 2.5 mm² AWG 14
Montageläge Clips på 35 mm symmetrisk DIN-skena horisontell
Clips på 35 mm symmetrisk DIN-skena Vertikal
Utgång överkoppling Parallell
Arbetshöjd över havet 2000 m
Märkning CE
Testnamn Elektrostatiska urladdningar överensstämmer med IEC 61000-4-2
Utstrålaning överensstämmer med IEC 61000-6-3
Inducerat elektromagnetiskt fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 nivå 3
Utstrålade elektromagnetiska fältet överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
Snabb transient överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
Störning överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 2
Utförda / emissioner överensstämmer med EN 55022 Klass B, 0,2
Lokal indikering 1 LED (grön)buffert redo:
1 reläbuffert redo:
Produktens vikt 1,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar RCM
EAC
Standarder UL 508
CSA C22.2 Nr 60950-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Miljökarakteristik EMC överensstämmer med IEC 61000-6-3
EMC överensstämmer med IEC 61000-6-2
Säkerhet överensstämmer med IEC 60950-1
Säkerhet överensstämmer med EN/IEC 61204-3
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrisk styrka 500 V mellan ingång och jord
500 V mellan utgång och jord
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med VDE 0106-1
Relativ fuktighet 0…90 % under drift
0…95 % under lagring
Ingångsström 1119603 H at 24 V DC med UTE C80-810 calculation method
Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 11,9…150 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,500 cm
Förpackning 1 bredd 17,000 cm
Förpackning 1 djup 18,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,401 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 97,060 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 30934016-db3c-45f4-8cdf-0d6e2df0aa81
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
PVC-fri Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PH
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor