|
|
|
ABL8DCC12020
Omvandlare DC/DC, Modicon Power Supplies, 24 W, matning 24..28.8 V DC, utspänning 7-15 V DC, 2 A
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Phaseo Universal
|
Typ av produkt eller komponent
|
Omvandlarmodul
|
Märkeffekt i W
|
24 W
|
Matningsspänning
|
24...28.8 V DC
|
Utgångsspänning
|
12 V DC
|
Strömförsörjning utström
|
2 A
|
Teknisk data
Matningsspänning nivåer
|
22...30 V
|
Effektivitet
|
82 %
|
Förlusteffekt i W
|
4 W
|
Ingång skyddstyp
|
Mot omvänd polaritet
|
Utgångsspänningsgränser
|
7...15 V
|
Ström och lastreglering
|
1...3 %
|
Resterande rippel
|
<= 100 mV
|
Skyddstyp utgång
|
Mot överbelastning, skyddsteknologi: automatisk återställning
Mot överspänning, skyddsteknologi: utlösning om U > 7,8 V, automatisk återställning
Mot kortslutning, skyddsteknologi: automatisk återställning
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvplintar för ingång anslutning: , kommunikationskapacitet: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
Skruvplintar för utgång anslutning: , kommunikationskapacitet: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
|
Montering
|
Clips på 35 mm symmetrisk DIN-skena horisontell
Clips på 35 mm symmetrisk DIN-skena Vertikal
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Namn på test
|
Inducerat elektromagnetiskt fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 nivå 3
Utstrålade elektromagnetiska fältet överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
Snabb transient överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
Störning överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 2
Utförda / emissioner överensstämmer med EN 55022 Klass B
Elektrostatiska urladdningar överensstämmer med IEC 61000-4-2
Utstrålaning överensstämmer med IEC 61000-6-3
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)utgångsspänning (> 6 V):
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…90 % under drift
0…95 % under lagring
|
Överspänningskategori
|
Klass 3
|
Vibrationsbeständighet
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2
|
Dielektrisk styrka
|
500 V mellan ingång och jord
500 V mellan ingång och utgång
500 V mellan utgång och jord
|
Produktcertifieringar
|
RCM
EAC
cCSAus
UL
|
Miljökarakteristik
|
EMC överensstämmer med EN 50081-1
EMC överensstämmer med IEC 61000-6-3
EMC överensstämmer med IEC 61000-6-2
Säkerhet överensstämmer med IEC 60950-1
Säkerhet överensstämmer med IEC 61204
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
601,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,161 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|