Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ABL8RPS24050 |
Schneider-Electric
 
ABL8RPS24050 bild- scope
ABL8RPS24050
Nätaggregat, Modicon Power supply, 1-fas, primär 100..500 V, sekundär 24 V/5 A/120 W
E-nummerE-nummer: 
5213082
EAN-kodEAN-kod: 
3389119405614
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Power Supply
Typ av produkt eller komponent Strömförsörjning
Strömförsörjningstyp Reglerat omställningsläge
Nominal input voltage 100...120 V AC enfas, terminal(er): N-L1
200...500 V AC fas till fas, terminal(er): L1-L2
Märkeffekt i W 120 W
Utgångsspänning 24 V DC
Strömförsörjning utström 5 A
Tillåten temporär förhöjd ström 1.5 x In (för 4 s)
Anti-harmonic (övertons-) filter Lågfrekventa övertoner
Teknisk data
Ingångsspänningsgräns 85...132 V AC
170...550 V AC
Stötström 30 A
18 mm avstånd 0,51 at 240 V AC
0,59 at 120 V AC
Effektivitet 87 %
Output voltage adjustment 24...28.8 V justerbart
Förlusteffekt i W 15,5 W
Tillhandahållen utrustning Effektfaktorkorrigering filter överensstämmer med IEC 61000-3-2
Skyddstyp utgång Mot överbelastning, protection technology: manuell eller automatisk återställning
Mot överspänning, protection technology: 30...32 V, manuell återställning
Mot kortslutning, protection technology: manuell eller automatisk återställning
Mot underspänning, protection technology: utlösning om U < 21,6 V
Termisk, protection technology: automatisk återställning
Anslutningar - plintar Borttagbar skruvanslutning: 2 x 2.5 mm², för diagnostik relä
Skruvplintar: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) för ingång anslutning
Skruvplintar: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) för ingång jordanslutning
Skruvplintar: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) för utgång anslutning
Skruvplintar: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) för utgång jordanslutning
Status lysdiod 1 LED (grön och röd) utgångsspänning
1 LED (grön, röd och orange) utgångsström
Djup 125 mm
Höjd 143 mm
Bredd 56 mm
Produktens vikt 0,7 kg
Utgång överkoppling Parallell
Serier
Märkning CE
Montagefästen 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
Driftsläge Vertikal
Matning SELV överensstämmer med IEC 60950-1
SELV överensstämmer med IEC 60204-1
SELV överensstämmer med IEC 60364-4-41
Dielektrisk styrka 3500 V med mellan ingång och jord insolering
4000 V med mellan ingång och utgång insolering
500 V med mellan utgång och jord insolering
Miljö
Standarder CSA C22.2 Nr 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
Produktcertifieringar CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
Miljökarakteristik EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Säkerhet conforming to IEC 60950-1
Säkerhet conforming to EN/IEC 61204-3
Höjd över havet 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation 50…60 °C med nedklassningsfaktor mounting position A < 2000 m
−25…50 °C utan nedklassning mounting position A < 2000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,800 cm
Förpackning 1 bredd 14,500 cm
Förpackning 1 djup 16,500 cm
Förpackning 1 vikt 906,000 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 105
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 109,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 974297e5-68e4-4a61-9a40-1443e8973a61
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 284
Logistik information
Ursprungsland PH
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor