Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ACTFM1UBLC48U |
Schneider-Electric
 
ACTFM1UBLC48U bild- scope
ACTFM1UBLC48U
Patchpanel fiber, Actassi, fiberpanel 24 LC duplex, utdragbar, 1HE, 24 LC, svart
E-nummerE-nummer: 
5055202
EAN-kodEAN-kod: 
3606481499769
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Fiberpatchpanel
Enhetsapplikation Telecom
Produktbeskrivning Tom
Erhållen utrustning Pg 9 kabelförskruvning 1
Färg Mörkgrå (RAL 7016)
Teknisk data
Produktkompatibilitet LC duplex adaptor 24
Antalet optisk fiber 48
Antal rackenhet 1HE
Typ av installation Inomhus
Montagefästen 19 " skåp
Höjd 43 mm
Bredd 480 mm
Djup 260 mm
Målregion EUROPA
ASIA_PACIFIC
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift 20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring 20…60 °C
Standarder EIA-310D
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,2 cm
Förpackning 1 bredd 30,5 cm
Förpackning 1 djup 53,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,705 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 11,692 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months