|
|
|
ACTFM1UF2SC6PMM
Adapterbricka, Actassi, Adapterbricka HD panel, med adapter, 6x SC MM, beige
|
|
|
Produktdata
Range
|
Actassi
|
Produkt
|
Adapterbricka med kontakter
|
Produktdestination
|
Fiberpanel
|
Erhållen utrustning
|
Multimodeadapter duplex 6 för SC
|
Teknisk data
Material
|
PC
|
Montering
|
Snäppfastsatt
|
Färg
|
Svart
|
Bredd
|
137 mm
|
Höjd
|
35 mm
|
Djup
|
5,6 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
80 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
74
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,02 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
1776
|
Förpackning 3 höjd
|
102 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
205,2 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|