|
|
|
ACTFMSPTKIT
Fiberkasett, Actassi, Svetskassett 24 fiber, grå
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fibersvetskassett
|
Färg
|
Gråkassett:
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
Actassi 19"s fiberpanel
|
Produktdestination
|
Obestyckad fiberpanel
|
Enhetskomposition
|
Lock 1
Svetskassett 1
Insats 2
Kabelkassett 2
Kabelförskruvning 1
Kabelinföring 1
Skruv 4
Mutter 4
Hållare för fiberskarvar 30
Kabelrangeringshållare 4
|
Antal portar
|
24
|
Material
|
ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
|
Monteringstyp
|
Med 2 skruvar med fiber panel
Nitad med fiberpanel med quick fix fäste
|
Längd
|
155,2 mm
|
Höjd
|
10 mm
|
Bredd
|
92,4 mm
|
Målregion
|
ASIA_PACIFIC
EUROPA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
258,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
39,7 cm
|
Förpackning 2 djup
|
59,8 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,988 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Förpackning 3 höjd
|
102,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
132,356 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|