Schneider-Electric
 
ACTFP2C1M35M20 bild- scope
ACTFP2C1M35M20
Patchkabel, Actassi, Fiber, OM3, LSZH, SC duplex- SC duplex, 2 M, ljusblå
E-nummer E-nummer: 
5071717
EAN-kod EAN-kod: 
3606481214201
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Fiberpatchkabel multimode
Färg Aquamantel:
AquaSC duplex housing:
AquaSC duplex boot:
AquaSC duplex clip:
Kabelpaketering Rulle av 2 m
Typ av förpackning Plastpåse
Teknisk data
Maximal dämpning 3,5 dB / 1 km vid 850 nm
1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
Böjradie 32 mm dynamisk
16 mm statisk
Maximal införingsförlust 0,2 dB SC
Lägsta avkastningsförlust 30 dB SC
Fiberprestanda OM3 50/125 µm
Fiberdiameter optisk 600 µm
Terminering 1 SC
Terminering 2 SC
Typ av mantel Zip 2 x 1,6 mm
Villkor för användning Patchning
Utbytesläge Duplex
Inställning-mode av sändning Multimode
Antalet optisk fiber 2
Bredd 3,4 mm
Höjd 1,6 mm
Material Keramisk: SC connector ferrule
Termoplast: SC duplex housing
TPE (termoplastisk elastomer): gummitätning
Kabellängd 2 m
Målregion EUROPA
ASIA_PACIFIC
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Standarder ITU G.651 fiberprestanda:
IEC 60332-1 flamskydd:
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC_61034
IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 fiberprestanda:
TIA/EIA-604-3 SC kontakt:
IEC 61754-4 Ed.2 SC kontakt:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 fiberprestanda:
IEC 60332-3C brandhärdighet:
TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda:
UL 94 V0 flamskydd:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,7 cm
Förpackning 1 bredd 19 cm
Förpackning 1 djup 19 cm
Förpackning 1 vikt 38 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,46 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 2880
Förpackning 3 höjd 102 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 156,6 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CN