Schneider-Electric
 
ACTFP2CL1M45M50 bild- scope
ACTFP2CL1M45M50
Patchkabel, Actassi, Fiber, OM 4, LSZH, SC duplex- LC duplex, 5 M, lila
E-nummer E-nummer: 
5072177
EAN-kod EAN-kod: 
3606481214386
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Fiberpatchkabel multimode
Färg Magentamantel:
AquaLC duplex housing:
AquaLC duplex clip:
AquaSC duplex housing:
AquaSC duplex boot:
AquaSC duplex clip:
VitLC duplex boot:
Kabelpaketering Rulle av 5 m
Typ av förpackning Plastpåse
Teknisk data
Maximal dämpning 3,5 dB / 1 km vid 850 nm
1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
Böjradie 32 mm dynamisk
16 mm statisk
Maximal införingsförlust 0,2 dB SC
0,2 dB LC
Lägsta avkastningsförlust 30 dB SC
30 dB LC
Fiberprestanda OM4 50/125 µm
Fiberdiameter optisk 600 µm
Terminering 1 SC
Terminering 2 LC
Typ av mantel Zip 2 x 1,6 mm
Villkor för användning Patchning
Utbytesläge Duplex
Inställning-mode av sändning Multimode
Antalet optisk fiber 2
Bredd 3,4 mm
Höjd 1,6 mm
Material Keramisk: SC connector ferrule
Keramisk: LC connector ferrule
Termoplast: SC duplex housing
Termoplast: LC duplex housing
TPE (termoplastisk elastomer): gummitätning
Kabellängd 5 m
Målregion EUROPA
ASIA_PACIFIC
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Standarder ITU G.651.1 fiberprestanda:
IEC 60332-1 flamskydd:
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC_61034
TIA/EIA-604-3 SC kontakt:
IEC 61754-4 Ed.2 SC kontakt:
TIA/EIA-604-10 A LC kontakt:
IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt:
IEC 60332-3C brandhärdighet:
TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda:
UL 94 V0 flamskydd:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 fiberprestanda:
IEC 60793-2-10 Typ A1a.3 fiberprestanda:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 18,5 cm
Förpackning 1 djup 21 cm
Förpackning 1 vikt 37,38 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,08 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1440
Förpackning 3 höjd 102 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 111,96 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder