Schneider-Electric
 
ACTFT1L1M35M10 bild- scope
ACTFT1L1M35M10
Pigtail, Actassi, fibersvans, LC, 1 M, ljusblå
E-nummer E-nummer: 
5072229
EAN-kod EAN-kod: 
3606481214584
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Pigtail multimode
Färg Aquamantel:
AquaLC housing:
VitLC boot:
Kabelpaketering Rulle av 1 m
Typ av förpackning Plastpåse
Teknisk data
Maximal dämpning 3,5 dB / 1 km vid 850 nm
1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
Böjradie 50 mm dynamisk
30 mm statisk
Maximal införingsförlust 0,2 dB LC
Lägsta avkastningsförlust 30 dB LC
Fiberprestanda OM3 50/125 µm
Fiberdiameter optisk 900 µm
Utbytesläge Simplex
Inställning-mode av sändning Multimode
Antalet optisk fiber 1
Ytterdiameter kabel 0,9 mm + - 0.2 MM
Material Keramisk: LC connector ferrule
Kabellängd 1 m
Målregion EUROPA
ASIA_PACIFIC
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Standarder TIA/EIA-604-10 A LC kontakt:
IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 fiberprestanda:
IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 fiberprestanda:
TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda:
ITU G.651 fiberprestanda:
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC_61034
IEC 60332-1 flamskydd:
IEC 60332-3C brandhärdighet:
UL 94 V0 flamskydd:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,300 cm
Förpackning 1 bredd 19,000 cm
Förpackning 1 djup 19,000 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 14,000 cm
Förpackning 2 bredd 19,000 cm
Förpackning 2 djup 19,000 cm
Förpackning 2 vikt 675,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,720 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CN