Schneider-Electric
 
ACTMPBP bild- scope
ACTMPBP
Blindbricka, Actassi, Blindbricka HD panel, svart
E-nummer E-nummer: 
5055052
EAN-kod EAN-kod: 
4892552858187
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Blindplåt
Produktdestination Fiberkassett
Teknisk data
Montering Snäppfastsatt
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 14,500 cm
Förpackning 1 vikt 35,000 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 74
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,373 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CN