Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ACTPG6ATLS001 |
Schneider-Electric
 
ACTPG6ATLS001 bild- scope
ACTPG6ATLS001
Modularplugg, Actassi, Koppar, RJ45, AWG 26-23, Kat 6A, STP, 500 MHZ, metall ljusblå
E-nummerE-nummer: 
5140336
EAN-kodEAN-kod: 
3606481717726
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produktens varumärke Schneider Electric
Product type Kontakt
Produktbeskrivning Komplett produkt
Färg Metallic (metall och plast)
Wiring Colour configuration TIA-568A/B
Typ av förpackning Individuell påse
Kvantitet per set 1
Teknisk data
Typ av kontakt RJ45
AWG ledardiameter AWG 26...AWG 22 fast kabel
AWG 26...AWG 22 fåtrådig kabel
Kabeldiameter 6…9 mm
Compatible LAN cable types STP
Nätverkskategori 6A
Supported applications 10GBASE-T
Protocols 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet RJ45 modularjack
Höjd 14 mm
Längd 45 mm
Bredd 14 mm
Produktens vikt 0,020 kg
Målregion ASIA_PACIFIC
EUROPA
United States.
Miljö
Operational temperature range −10…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Flamskydd UL94 V0
Standarder IEC 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B
ISO/IEC 11081
AS/NZS 3080
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 22 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 13,3 cm
Förpackning 2 bredd 13,3 cm
Förpackning 2 djup 18,2 cm
Förpackning 2 vikt 1,129 kg
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 192
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 4,851 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 8
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months